STR 64
Castanhas brutas de sobrepor
N.º de identificação 402100
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha bruta de sobrepor
- Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
- Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 64
- Dimensões: 28,5 x 34 x 20 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| Larghezza [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 20.0 |
| Materiale | 16MnCr5 |
| Adatto per | 64 |
| Peso [kg] | 0.2 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati