STR-H 64
顶爪坯件
ID 402200
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 顶爪坯件,高
- 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 64
- 尺寸: 28,5 x 34 x 35 mm
- 材料: 16MnCr5
- 重量: 0.5 kg
Technical details
| 幅 [mm] | 34.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 35.0 |
| 材質 | 16MnCr5 |
| 適合タイプ | 64 |
| 重量 [kg] | 0.5 |
納品内容
トップジョーブランク