arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Reversal jaws grip

Reversal jaws grip

Úchop reverzibilní čelisti
Díky různým upínacím plochám lze svěráky rychle a jednoduše nastavit s reverzibilními čelistmi na upínací úkoly zákazníka. Další stupně úchopu slouží k lepšímu upnutí obrobku při obrábění.
1395496
125 x 84,5 x 40 mm 
3.0 mm
1494296
40 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494297
65 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494298
80 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494299
125 x 57 x 27 mm 
3.0 mm
1494303
40 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494304
65 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494305
80 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494306
125 x 57 x 27 mm 
5.0 mm
1494320
40 x 57 x 27 mm 
5.0 mm