arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-E-F 90-64-34.9

SGWB-E-F 90-64-34.9

Reverzibilní čelisti

ID 1329339

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Oboustranná čelist hladká, pevná
  • Rozhraní 1: W-90
  • Vhodné pro: KSM2 90
Technické údaje:
  • Rozměry: 90 x 64 x 34,9 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Width [mm] 90.0
Depth [mm] 64.0
Height [mm] 34.9
Bundle piece
Weight [kg] 1.3

Scope of delivery
System jaw