SSH-VL SW19-420
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8705475
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di azionamento quadra lunga
- Per l'azionamento manuale di mandrini autocentranti manuali SCHUNK
- Versione lunga.
- Adatto per: ROTA-S plus 400, 500
- Taglia chiave: 19
- Lunghezza: 420 mm
- Peso: 2 kg
Specifiche tecniche
| Square socket | 19.0 |
|---|---|
| Length [mm] | 420.0 |
| Weight [kg] | 2.0 |