GFD
Systèmes de chargement manuels
Système de bridage au point zéro mécanique, très plat, avec des forces de traction élevées pour les applications de fraisage générales
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- SCHUNK-Baukastensystem
Unzählige Kombinationen an Standard-Spannmitteln passend für unterschiedlichste Maschinen - Extrem flache Bauweise
Für maximale Ausnutzung des Maschinenraumes - Hohe Einzugskräfte
Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung - Positionierung über polygonförmige Aufnahmebohrung
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm - 100 % rostfrei
Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit - Einfaches Handling
Schnelle Demontage und Reinigung - Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
Die volle Einzugskraft bleibt durchgängig erhalten - Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
Optimaler Nutzen der Palettenlösung
Options and special information
- Low! Precise! Cost-effective! – The new mechanical set-up system from SCHUNK
The very flat and precise GFD set-up system is the manual addition to the extensive VERO-S modular system. The high pull-down forces of the set-up stations enable low-vibration clamping for general milling applications, especially in combination with clamping devices from the KONTEC family. The GFD set-up stations are made of stainless steel as standard and have anti-rotation protection, which makes them very durable and flexible to use. A self-locking mechanism guarantees that the clamping devices are reliably clamped for the process at all times.