arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GWU-1 100-16 Podobné zobrazení

GWU-1 100-16

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

ID 430022

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

Vlastnosti produktu:
  • Podpora obrobku - šířka 100 mm
  • Pro umístění obrobků
  • Vhodné pro: KSG 100, KSO 100
Technické údaje:
  • Šířka: 100 mm
  • Výška: 16 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.25 kg
Šířka [mm] 100.0
Výška [mm] 16.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.25

Escopo de fornecimento
1 conjunto de suportes para peças