GWU-1 100-29.5
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 430024
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podpora obrobku - šířka 100 mm
- Pro umístění obrobků
- Vhodné pro: KSG 100, KSO 100
- Šířka: 100 mm
- Výška: 29.5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.42 kg
Technické údaje
| Largura [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 29.5 |
| Peso [kg] | 0.42 |
Escopo de fornecimento
1 conjunto de suportes para peças