FF-T1 Z170-A6
Standardní adaptérová deska
ID 803001
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Přímá příruba
- Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z170
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 6
- Roztečná kružnice sklíčidla: 133.4 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 133.4 mm
- Výška: 17 mm
- Průchozí otvor: 103.2 mm
- Vlastní hmotnost: 1.7 kg
Technické údaje
| Klauwplaatzijde | Z170 |
|---|---|
| Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 6 |
| Klauwplaat steekcirkel [mm] | 133.4 |
| Steekcirkel spindel [mm] | 133.4 |
| Hoogte [mm] | 17.0 |
| Klauwplaatboring [mm] | 103.2 |
| Gewicht [kg] | 1.7 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven