arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
STG 250 Podobné zobrazení

STG 250

Příslušenství TANDEM

ID 402316

Příslušenství silového svěráku

Vlastnosti produktu:
  • Upínací lišta pro rychlovýměnné čelisti
  • Tvrzené provedení, upínací stupně s vroubkovaným uchopením
  • Vhodné pro: WTG-A 250
Technické údaje:
  • Rozměry: 140 x 36 x 18 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.7 kg
Width [mm] 140.0
Height [mm] 18.0
Depth [mm] 36.0
Suitable for 250
Weight [kg] 0.7

Scope of delivery
Clamping bars, fastening screws