GSC-G-1 M10-T12
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 430422
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací šrouby pro základní těleso
- Slouží k přímému připojení upínacích zařízení prostřednictvím základního těla.
- Hodí se pro upínací kameny: 12 mm
- Závit : M10
- Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Technické údaje
| Závit | M10 |
|---|---|
| Hodí se pro upínací kameny [mm] | 12.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Levering
Klemschroeven