arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBVS-P-E 40-41-22

GBVS-P-E 40-41-22

Parallelspannbacke

ID 490778

Spanneinsätze Standard

Produktmerkmale:
  • Parallelspannbacke glatt
  • Schnittstelle 1: W-SEI
  • Passend zu: KSM2-Verstellbacke
Technische Daten:
  • Abmessungen: 40 x 41 x 22 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
Largeur [mm] 40.0
Profondeur [mm] 41.0
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée piece
Poids [kg] 0.2