STK-V 250/3
Hrubovací čelisti
ID 1516575
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hrubovací čelist s prodlouženým upínacím rozsahem.
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 250
- Rozměry: 88 x 85 x 34 mm
- krok uchopení: 6 mm
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 85.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 34.0 |
| 适用于 | 250 |
标配范围
嵌入爪