arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBW 90-22-20 Podobné zobrazení

GBW 90-22-20

Měkká čelist

ID 490574

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelist, měkká
  • Rozhraní 1: W-90-2
Technické údaje:
  • Rozměry: 90 x 22 x 20 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.28 kg
宽度 [mm] 90.0
深度 [mm] 20.0
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 0.28

标配范围
顶爪、紧固螺钉