arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SW 200-2 Podobné zobrazení

SW 200-2

Upínací vložky

ID 194147

SW 200-2, Upínací vložky
  • Výška H: 15 mm
  • Délka L: 25.5 mm
  • Šířka B: 20 mm
  • Závit G: M6
Height H [mm] 15.0
Length L [mm] 25.5
Width B [mm] 20.0
Thread G M6
If pendulum jaws are used on power lathe chucks, gaps may occur. For covering these gaps, we are supplying 2 different clamping inserts, which belong to the scope of delivery.