SW 315-2
Clamping inserts
ID 194119
SW 315-2, Clamping inserts
- Height H: 15 mm
- Length L: 29.5 mm
- Width B: 35 mm
- Thread G: M6
Technical details
| Výška H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Délka L [mm] | 29.5 |
| Šířka B [mm] | 35.0 |
| Závit G | M6 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.