GBS-W 80-28-10-5
Stupňovitá čelist
ID 1395509
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Stepped jaw, coated 5 mm
- Interface 1: W-80-1
- Dimensions: 80 x 28 x 10 mm
- Clamping step: 5 mm
- Weight: 0.2 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 10.0 |
| Výška [mm] | 28.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby