arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBD 125-40-11.5

GBD 125-40-11.5

Backe profiliert

ID 1373349

Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Backe profiliert
  • Schnittstelle 1: W-125-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 40 x 11,5 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 11.5
Höhe [mm] 40.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.4

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben