arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGBB-B 100-67-34

SGBB-B 100-67-34

Ganasce monoblocco

ID 430086

システムジョー、標準

特長:
  • モノブロックジョー、可動
  • インターフェース1: W-100-1
  • 適合タイプ: KSG 100
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 67 x 34 mm
  • 重量: 1.6 kg
Šířka [mm] 100.0
Hloubka [mm] 67.0
Výška [mm] 34.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.6

Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí