arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGBB-B 80-40-28

SGBB-B 80-40-28

Monoblokové čelisti

ID 1349856

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Monobloková čelist, pohyblivá
  • Rozhraní 1: W-80-1
  • Vhodné pro: KSC-F 80, KSC-D 80
Technické údaje:
  • Rozměry: 80 x 40 x 28 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.7 kg
Šířka [mm] 80.0
Hloubka [mm] 40.0
Výška [mm] 28.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.7

Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby