ISST-SMPL 600x400x3 SFM
标准真空夹持技术的附件
ID 1487789
标准真空夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 支撑板
- 用于借助 FlexMat 加工工件。
- 无闭合磁铁
- 适用于 SMPL 600 x 400 x 28
- 尺寸: 600 x 400 x 3 mm
- 重量: 5.3 kg
Détails techniques
| Délka [mm] | 600.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 400.0 |
| Výška [mm] | 3.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.3 |
Rozsah dodávky
Nosná deska, těsnicí lišta (přilepená), zapuštěné šrouby