Popis
利点と特長
- NSE3 138のすべての機能に変更はありません
自動化アプリケーションに最適な、実証済みの VERO-S 技術 - クランプスライダー位置の一体型検出機能
ステータス「オープン」、「クランプピンでクランプ」、「クランプピンなしでクローズ」のステータスに対応 - パレット有無のモニタリング機能を統合
誘導型近接スイッチを介して可能 - 統合された圧力計
ターボ機能が有効であるか明確に検出します - クランピングモジュールに統合されたエレクトロニクス
信号処理はクランピングデバイスのみで実行、寸法は標準バージョンと同じ - IO-Linkを介した信号送信
一般的なフィールドバスシステムへの容易な統合 - 最高のプロセス信頼性
さまざまなクエリーオプションとエラーメッセージの送信により - コーンシール (オプション)
交換インターフェースをクーラント、ほこり、切屑から保護 - すべての NSE3 モジュールに対応する 1 種類のクランプピンサイズ、VERO-S NSE plus モジュールと 100% の互換性
モジュールは既存のプロセスにシームレスに統合可能 - 形状フィット、自己保持型ロック
圧力降下が生じても引き込み力は 100 % 保持されます - 腐食のない完全密閉されたモジュール
長寿命、最高の加工信頼性
オプション、その他
- NSE3 138 に基づくセンサー式クイックチェンジパレットシステム
VERO-S NSE3 138プレミアムモジュールは、長年にわたりSCHUNK VERO-S モジュールシステムの基盤となっています。SCHUNKは新しいVERO-S NSE-S3 IOLシリーズで、コンパクトなサイズを維持しながら完全統合型センサーシステムを搭載することで、さらなる進歩を実現しました。このセンサーシステムにより、クランプスライド位置、パレット有無、およびターボ機能の圧力をリアルタイムで記録し、IO-Linkインターフェースを通じて機械制御に直接送信します。その結果、最大限のプロセス信頼性、エンドツーエンドの透明性、スマートオートメーションを、1つのコンパクトで高性能なモジュールで実現します。