SSH-D-1/2" 60-300
액세서리 선반 척 표준형
ID 1301281
액세서리 선반 척 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 토크 렌치
- 수동 SCHUNK 선반 척 작동용
- 통합형 래칫 기능
- 스퀘어 드라이브
- 적합한 대상: ROTA-S flex 700; ROTA-S plus 400, 400-102; ROTA-S plus 2.0 250, 250-62, 250-62/2, 315, 315-92, 315-92/2; ROTA-G 315-102
- 사각 연결: 1/2"
- 최소 토크: 60 Nm
- 최대 토크: 300 Nm
- 중량: 1.72 kg
Technické údaje
| 사각 연결 | 1/2" |
|---|---|
| 길이 [mm] | 621.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 60.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 300.0 |
| 중량 [kg] | 1.72 |