arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°

Stacionární 3čelisťová sklíčidla, hydraulicky ovládaná

ID 450200

Stacionární sklíčidlo ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Integrované hydraulické válce
  • Základová deska pro stacionární použití
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 2.75 mm
  • Zdvih pístu: 12 mm
  • Max. upínací síla: 57 kN
  • Max. aktivační tlak: 195 bar
  • Výška sklíčidla: 102 mm
  • Vlastní hmotnost: 20.1 kg
セレーション 1.5 mm x 60°
最大把持力 [kN] 57.0
作動圧 [bar] 195.0
片側ストローク [mm] 2.75
重量 [kg] 20.1

納品内容
パワー旋盤チャック、Tナット、取扱説明書は含まれますが、トップジョーおよび取り付けネジは含まれません。