arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento idraulico

ID 450206

Mandrino autocentrante stazionario nella versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Cilindro idraulico integrato
  • Piasta base per utilizzo stazionario
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 17H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 4.4 mm
  • Corsa del pistone: 19 mm
  • Forza di serraggio max.: 111 kN
  • Pressione di azionamento max.: 120 bar
  • Altezza mandrino: 121 mm
  • Peso: 47.6 kg
Serration 1/16" x 90°
Max. clamping force [kN] 111.0
Actuation pressure [bar] 120.0
Stroke per jaw [mm] 4.4
Weight [kg] 47.6

Scope of delivery
Power lathe chuck, T-nuts, operating manual; without top jaws, without mounting screws