arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ADHESO

ADHESO

Garras adesivas
Unidades de preensão de inspiração biônica com tecnologia ADHESO

Výhody technologie chapadel ADHESO jsou revoluční:

  • Bezezbytkové uchopování
  • Citlivé uchopování bez mechanické síly
  • Žádné externí napájení

Aplikační odborníci ve firmě SCHUNK využili těchto výhod a vyvinuli zákaznicky specifická přilnavá chapadla s technologií ADHESO. Vzhledem k vysoké variabilitě přilnavých struktur lze chapadla s technologií ADHESO přímo přizpůsobit požadavkům vaší aplikace.

Obrázek aplikace ADHESO v potravinářském průmyslu

Obsah bude brzy k dispozici

Technologie adhezivního uchopení

Inspirováno přírodou

Technologie chapadla ADHESO je založena na systému přilnavosti, který je inspirován přírodou. Mechanismus přilnavé síly, který používají k pohybu zvířata jako například gekoni, nyní využívá SCHUNK pro manipulační aplikace v nejrůznějších oblastech.

Materiál a povrch ADHESO

Chapadla SCHUNK s technologií ADHESO mají výraznou strukturu povrchu ze speciálních polymerů. Výsledkem jsou extrémně jemné strukturované nožičky, které beze zbytků přilnou k různým materiálům a předmětům. Možnosti rozšířitelnosti a použití různých materiálových vlastností umožňuje přizpůsobení přilnavé struktury různým obrobkům a povrchům. V důsledku toho lze chapadla s technologií ADHESO snadno přizpůsobit nejrůznějším obrobkům a aplikacím.

Povrchová struktura ADHESO
Uchopovací proces ADHESO

Uchopovací proces ADHESO

Při uchopování obrobku je na konstrukci vyvíjen mírný tlak, který zvětšuje styčnou povrchovou plochu a nechává tak působit van der Waalsovy síly. Pro uvolnění chapadla jej lze odejmout od obrobku prostřednictvím čtyř uvolňovacích mechanismů:

1) Rotační pohyb

2) Naklápěcí pohyb

3) Posuvný pohyb

4) Stisknutí

Alternativně je také možné chapadlo vybavit aktivním stěračem, který zabraňuje mechanickému namáhání obrobku v poloze umístění.

Chapadla s technologií ADHESO

Adhezivní chapadla bez potřeby přívodu energie

Řešení chapadel, která jsou pomocí ADHESO proveditelná, jsou stejně různorodá jako samotné aplikace. Změnou materiálu, topografie a miniaturizace lze chapadlo individuálně přizpůsobit různým požadavkům vaší aplikace.
SCHUNK nabízí čtyři standardizované velikosti uchopovacích podložek ADHESO s odpovídajícím adaptérem příruby ISO, které lze již použít k rychlé a nákladově efektivní realizaci velkého počtu aplikací chapadel. Na požádání je firma SCHUNK schopna dodat uchopovací řešení ADHESO přímo uzpůsobené vaší aplikaci.

Využijte výhod technologie chapadel ADHESO nyní:

  • Nízké provozní náklady díky energeticky účinnému uchopování bez dalšího přívodu energie

  • Uchopení bez viditelných stop pro citlivé obrobky

  • Žádné emise částic, což znamená, že produkt je vhodný pro aplikace v čistých prostorách

  • Všestranné použití a ideální přizpůsobivost různým oblastem použití

Adhezivní chapadlo ADHESO v praxi

Působivé vlastnosti pro náročné manipulační aplikace

Chapadla s technologií ADHESO v laboratorní automatizaci, lékařském a farmaceutickém průmyslu

Nádoby, injekční stříkačky a jiné lékařské předměty z plastu a skla mají často velmi hladký povrch, a proto jsou ideální pro uchopení pomocí chapadla SCHUNK ADHESO. Vzhledem k energeticky úspornému procesu uchopování bez reziduí lze chapadla ADHESO bez problémů použít i v hygienicky citlivém prostředí. Tato technologie umožňuje uchopení procesně spolehlivým způsobem bez potřeby další energie a bez zanechání stop.

Chapadla s technologií ADHESO v elektronickém průmyslu

Ať už pro montáž desek tištěných spojů, pro uchopování kompletních destiček nebo obvodových desek: Chapadla SCHUNK ADHESO jsou ideální pro různé aplikace v elektronickém průmyslu. Z důvodu jedinečné uchopovací technologii ADHESO nedochází během procesu uchopení k žádným mechanickým impulzům. Proto SCHUNK ADHESO nabízí optimální řešení uchopování bez reziduí.

Zaujalo vás to?

Povězte nám o své aplikaci a společně se podíváme na možnosti, které vám může uchopovací technologie SCHUNK ADHESO nabídnout