arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
V

V

Rozbočovač senzorů
Pro připojení mnoha senzorů SCHUNK (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1 atd.) a pro sběr signálů z příslušných senzorů. Ve verzích pro 2 (V2), 4 (V4) a 8 (V8) konektorů.
Rozbočovač senzorů V2-4P pro připojení senzorů MMS22-PI2 a MMS-P22 pro rozdělení čtyřpinového konektoru M8 na dva třípinové konektory M8.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Provozní displej a stavový indikátor řešen pomocí LED diod
    pro přímou kontrolu stavu sepnutí
  • Napájecí kabel
    je proto ideální pro průchod signálu
  • Robustní TPU kryt
    pro dlouhou provozní životnost

Možnosti a zvláštní informace

  • Vysoká třída ochrany
    IP67 v zapojeném stavu k použití v čistém nebo prašném prostředí či v kontaktu s vodou. Často se uvádí funkčnost i v kontaktu s jinými médii (chladivo, kyseliny, zásady atd.), ale to nemůže firma SCHUNK zaručit.
  • Použité materiály
    Použitý materiál skříně: PA 6 GF 30, černý (kromě V2-4P/materiál skříně: TPU); materiál použitého kabelu: PUR (plášť kabelu)
  • Rozsah dodávky
    Rozvaděč senzorů (kromě V2-4P) včetně uzavírací zátku pro uzavření nepoužitých přípojek. Také se dodává s 1 sadou popisných štítků pro individuální označení přípojek.