JGZ
Chwytak uniwersalny
Uniwersalny trójpalcowy chwytak centryczny o kompaktowej budowie z prowadnicą z rowkiem w kształcie litery T o najlepszym stosunku ceny do wydajności
Opis
优势 - 您将获益
- 重点关注
最大收益率 - 牢固T形槽导轨
用于精确抓取各类工件 - 结构紧凑且重量轻
用于搬运中的最小干扰轮廓 - 可能的最高力矩
适合使用长手指的机械手 - 楔式结构设计
大功率输送和同步抓取 - 综合传感器附件
用于检测及控制行程位置 - 沿着两个螺钉方向从机械手一侧拧紧
用于通用和灵活的机械手装配 - 通过无软管直接接口或螺旋接口供应气源
所有自动化系统均可用的灵活压力供应
选件和特殊信息
- 抓取力保持型 AS/IS
即使压力下降,机械抓取力保持型装置能保证最小的抓取力。AS/S 型号中作为闭合力,IS 型号中作为张开力。 - JGZ 系列通常适用于经济型搬运解决方案,效益成本比率较高。
- 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。