KA GLT23N08-NNNNN-N-LK-00500-A-E
ID 1692607
Power cable, Plug-in connection size: M23
- Cable length: 5 m
Technical details
| Produktová skupina | Napájecí kabel |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 5.0 |
| Provedení na straně produktu | Přímý konektor |
| Provedení na straně ovladače | otevřený konec kabelu |
| Teplotní vedení | integrované |
| Počet vodičů/konektorů, kódování – na straně výrobku | otevřený konec kabelu |
| Počet vodičů/konektorů, kódování – na straně ovladače | 8, bez kódování |
| Třetí konektor (Y) | nepřiřazeno |
| Další kód – v závislosti na typu kabelu | nepřiřazeno |
| Průřezy kabelů | 4x 1,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) |
| Počet vodičů | 6 |
| Průřez vodiče | 1,5 mm2 / 0,34 mm2 |
| Materiál potahu kabelu | PUR |
| Barva | oranžová (podobná odstínu RAL 2003) |
| Vhodné pro vlečení | ano |
| Cykly ohýbání | 5 milionů |
| Okolní teplota v pohybu | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Okolní teplota v klidu | -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Izolační napětí vodič/stínění [V] | 600.0 |
| Izolační napětí vodič/vodič [V] | 1000.0 |
| Certifikace UL | ano |