arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KV GGT17309-17309-N-LK-00500-A-G Illustration similar

KV GGT17309-17309-N-LK-00500-A-G

ID 1692648

Power cable, Plug-in connection size: M17 - 9-polig

  • Cable length: 5 m
Groupe de produit Câble de puissance
Longueur de câble [m] 5.0
Conception côté produit Connecteur droit
Conception côté contrôleur Connecteur droit
Ligne de température intégré(e)
Nombre de fils/connecteurs, codage – côté produit 9, Code 3
Nombre de fils/connecteurs, codage – côté contrôleur 9, Code 3
Troisième connecteur (Y) non attribué
Code supplémentaire – en fonction du type de câble non attribué
Nombre de signaux 8
Section de fil 1,5 mm2 / 0,34 mm2
Matériau de la gaine de câble PUR
Couleur orange (similaire à la teinte RAL 2003)
Câble compatible avec chaîne porte-câbles Oui
Cycles de pliage 5 millions
Température ambiante en mouvement -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Température ambiante statique -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tension d'isolation fil/blindage [V] 600.0
Tension d'isolation fil/fil [V] 1000.0
Certification UL Oui