arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EGK

EGK

Kleinteilegreifer
Vielseitig einsetzbarer 2-Finger-Kleinteilegreifer für höchste Werkstückvielfalt bei maximaler Prozesssicherheit
SCHUNK – EGK

Procesně spolehlivý Flexibilní. Inteligentní.

Chapadlo malých dílů EGK
Univerzální chapadlo malých dílů pro jemné obrobky.

Inteligentní chapadlo malých dílů EGK má působivou procesní spolehlivost. Jeho čelní ozubené kolo s principem pastorek/hřeben zaručuje konstantní uchopovací sílu po celé délce prstu a umožňuje trvalé opětovné uchopení. Integrované udržování uchopovací síly zabraňuje ztrátě obrobků a udržuje polohu prstu i v případě nouzového zastavení. Režim SoftGrip také umožňuje bezpečné uchopení křehkých obrobků bez impulzních sil. Díky tomu je ideální pro náročné úkoly v laboratorním průmyslu a při výrobě elektroniky. EGK nabízí širokou škálu rozhraní, včetně PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link a Modbus rtu. Integrace softwaru je jednoduchá díky dodávaným modulům funkce PLC a zásuvným modulům pro přední výrobce robotů a nevyžaduje žádné dodatečné brány nebo programátorské pracovní zatížení.

EGK v provozu

Laboratorní automatizace: s mazáním tukem H1 a s certifikací pro čisté prostory je EGK ideální pro manipulaci se vzorky.
Elektronický průmysl: režim SoftGrip činí EGK obzvláště vhodným pro manipulaci s citlivými deskami plošných spojů PCB.
2D uchopovací sada v kombinaci s EGK: vhodné pro automatické uchopení obtížných součástí

Mechatronická chapadla

Flexibilní a inteligentní

Dvě chapadla EGU a EGK slučují všechny výhody mechatronického uchopení a nabízejí flexibilní manipulaci s obrobkem díky svému dlouhému a volně programovatelnému zdvihu čelistí s nekonečně variabilním nastavením uchopovací síly.

Více informací

Výhody – Přínos pro Vás

  • Univerzální a produktivní
    díky dlouhému a volně programovatelnému zdvihu čelistí s plynulým nastavením uchopovací síly pro flexibilní manipulaci s obrobkem
  • Spolehlivé a citlivé
    zvláště vhodné pro požadavky laboratorní automatizace a výroby elektroniky díky utěsněné konstrukci a hladkému chodu profilového vodítka
  • Maximální spolehlivost procesu
    zabráněním ztrátě obrobku díky integrovanému udržování uchopovací síly s rozpoznáním ztráty
  • Vždy referencováno
    jak při nouzovém zastavení, tak i v případě výpadku proudu díky integrovanému absolutnímu enkodéru
  • 100% uchopovací síla bez nájezdové dráhy
    s konstantní uchopovací silou po celé délce prstu díky integrovanému čelnímu ozubenému kolu
  • Naprosto nenáročná integrace
    kompatibilní s předními výrobci na trhu díky široké škále komunikačních rozhraní, stejně jako funkčních bloků PLC a zásuvných modulů do robotu

Možnosti a zvláštní informace

  • Režimy uchopení
    K dispozici jsou režimy uchopení BasicGrip a SoftGrip. U verze BasicGrip a SoftGrip je možný nepřetržitý provoz motoru a tím i trvalé opětovné uchopení obrobku. Rychlost uchopení je s BasicGrip automaticky optimalizována pro účely nastavení uchopovací síly. S nástrojem SoftGrip lze zlomově citlivé obrobky uchopit obzvláště opatrně snížením impulsních sil na minimum, když se dotknou obrobku.
  • Aktivní udržování uchopovací síly
    Díky kombinaci elektrické přídržné brzdy a předpětí elastického dílu lze v případě nouzového zastavení nebo poklesu napětí spolehlivě udržovat více než 75 % původně použité uchopovací síly. Pokud jsou uchopovací síla a udržování polohy aktivovány preventivně, může být zachováno 90 % původně aplikované uchopovací síly. Dráha doběhu uchopovacích prstů při demontáži obrobku je několik milimetrů a závisí na generované uchopovací síle. Jako volitelná výbava jsou k dispozici také varianty bez udržování uchopovací síly.
  • Utěsnění
    Chapadlo má ve výchozím nastavení zvýšenou ochranu proti vniknutí prachu nebo kapalin. Ochrana IP elektroniky je dána pouze v případě, že konektory byly namontovány správně. Převodovka chapadla je navíc chráněna těsněním na hlavním hřídeli.
  • Rozhraní základních čelistí
    Při použití mezičelisti, rozhraní základních čelistí odpovídá rozhraní univerzálního chapadla PGN-plus-P. To znamená, že rozsáhlé příslušenství prstů PGN-plus-P může být rovněž použito pro toto chapadlo, a to při zohlednění rušivých kontur a platných limitů použití.
  • Se standardním mazáním vyhovujícím podmínkám potravinářství
    jako snadné řešení pro vstup do zdravotnických technologií, laboratorní automatizace, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Požadavky normy EN1672-2:2020 nejsou zcela splněny.