arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTS

FTS

Kraft-Momenten-Sensor
Para una medición de alta precisión en los grados de libertad Fxyz y Mxyz
Použití FTS

Silový a momentový senzor FTS​

Přesný. Kompaktní. Vysoké rozlišení.
Vysoce přesný 6osý senzor pro detailní měření síly a točivého momentu, ideální pro náročné monitorování procesů.

6osý silový a momentový senzor FTS detekuje procesní síly a momenty s vysokým rozlišením a přesností. To umožňuje spolehlivě provádět kontroly kvality, sledování procesů nebo náročné montážní a obráběcí procesy. Díky třídě krytí IP67, devíti velikostem a skříňce rozhraní s rozhraními pro EtherNet/IP, EtherCAT a PROFINET lze FTS flexibilně používat a snadno integrovat do stávajících systémů. Tato specializace je založena na více než 20 letech zkušeností v oblasti upínací techniky.

Zobrazit leták

FTS v praxi

FTS - Měření haptiky
FTS - Měření haptiky

Výhody – Přínos pro Vás

  • Maximální přesnost
    Tenzometry 6osého silového a momentového senzoru zaznamenávají mechanickou deformaci tělesa senzoru a převádějí ji na vysoce přesné signály ve všech šesti stupních volnosti (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz).
  • Spolehlivá ochrana
    Vhodné pro použití v náročných prostředích díky stupni krytí IP67
  • Bezproblémová integrace
    Skříňka rozhraní s rozhraními EtherNet/IP, EtherCAT a PROFINET umožňuje jednoduché a flexibilní připojení k topologii zákaznické sítě.
  • Intuitivní uvedení do provozu
    Řídicí centrum SCHUNK Control Center zjednodušuje uvedení do provozu pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní a vytváří synergie s dalšími produkty SCHUNK.
  • Vizuální monitorování stavu
    Integrované LED diody pro napájení, komunikaci a stav snímače usnadňují sledování stavu.
  • Robustní základní tělo
    Vysoká tuhost zajišťuje vysokou přesnost měření a dlouhou životnost, a to i v dynamických aplikacích.

Klíčový vizuál Robot PLUS

Objevte Robot PLUS

Komponenty a odborné znalosti v souladu s vaší vizí
Nové portfolio Robot PLUS nabízí řešení typu end-of-arm pro vaši automatizaci z jediného zdroje.

Využijte možnosti robotiky k optimalizaci své výroby. Flexibilita a efektivita jsou v moderní výrobě klíčovými faktory. Portfolio Robot PLUS od společnosti SCHUNK je speciálně navrženo pro zlepšení vašeho výrobního procesu.

Přejít do portfolia Robot PLUS