ROTA NCK plus 165-45 A5-SV60°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 807216
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 45 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Zdvih na čelist: 2.75 mm
- Zdvih pístu: 12 mm
- Max. upínací síla: 57 kN
- Max. aktivační síla: 22 kN
- Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
- Vlastní hmotnost: 13 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 5 |
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 6000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 57.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 22.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 2.75 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 12.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.051 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 13.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%