ROTA NCK plus 250-75 A8-SV60°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 807232
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 75 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Zdvih na čelist: 4.4 mm
- Zdvih pístu: 19 mm
- Max. upínací síla: 111 kN
- Max. aktivační síla: 44 kN
- Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
- Vlastní hmotnost: 35 kg
Technické údaje
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 4200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 111.0 |
| Max. actuating force [kN] | 44.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 4.4 |
| Piston stroke (H) [mm] | 19.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.32 |
| Weight [kg] | 35.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%