arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO HSK-A 80 Ø18x100 Illustration similar

CELSIO HSK-A 80 Ø18x100

Heat shrinking toolholder

ID 208166

CELSIO HSK-A 80 Ø18x100, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Toolholder interface: HSK-A 80
  • Clamping diameter: 18 mm
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 370 Nm
Técnica Portaherramientas térmico
Serie CELSIO
Interfaz del portaherramientas HSK-A 80
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 18 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 74.0
G M12x1
Par de apriete mín. [Nm] 370.0
Peso [kg] 1.5
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado

Individual
Disponible también en versión reforzada
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta