arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER25 JIS-BT30x80 Illustration similaire

ER25 JIS-BT30x80

Mandrins à pince ER

ID 23004377

ER25 JIS-BT30x80, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 30
  • Longueur de projection: 80 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Tecnologia Porta pinze ER
Serie Porta pinze ER
Attacco portautensile JIS-BT 30
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD
Dimensione di serraggio ER ER 25
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 80 mm / 3.1"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 58.0
G M18x1.5
Peso [kg] 0.5
A tenuta stagna Sì

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD

Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta