ER 32 P SCAPTO C6x100
Přesná upínací kleština ER
ID 1474531
ER 32 P SCAPTO C6x100, Upínače nástrojů
- Přesná upínací kleština ER
- Řada: Přesná upínací kleština ER
- Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x DPřesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Přesná upínací kleština ER |
|---|---|
| Řada | Přesná upínací kleština ER |
| Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C6 |
| Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
| Upínací velikost ER | ER 32 |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 2.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
| Projekční délka L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 75.5 |
| G | M24x1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.5 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Přesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání