TENDO ES
Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
TENDO ES s nulovou rušivou konturou se používá, když jde v prostoru stroje o každý centimetr. Extrémně krátký hydraulický rozpínací upínač nástrojů od firmy SCHUNK je dokonale vhodný pro obrábění velkých obrobků - i ve stísněných prostorech ve strojovně - a pro vrtání hlubokých děr.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Bez interferenčního obrysu
Optimální svoboda pohybu tam, kde je pracovní prostor omezený - Jemně vyvážené ve standardním provedení
Vhodné pro vysoké rychlosti se stupněm vyvážení G2,5 při 25 000ot./min - Mikronově přesná výměna nástroje během několika sekund bez periferního zařízení
Časové úspory díky kratší době nastavování a nulové investice do dalších upínacích zařízení - Permanentní přesnost obvodové házivosti a opakovatelná přesnost < 0,003 mm
Rovnoměrné řezání, zvýšená životnost nástroje a snížené náklady na nové broušení nebo nákup nových nástrojů - Vynikající tlumení vibrací
Je zabráněno mikro výronům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů - Přesné přednastavení délky
Délkové nastavení v rozsahu přesnosti 0,01 mm, s nastavením pojezdu 10 mm - Vysoký stupeň flexibility
Upnutí různých průměrů v důsledku použití přechodových objímek drážkovaných nebo odolných vůči chladivu - Široká kompatibilita
Lze ideálně kombinovat s rozšířeními TENDO SVL a TRIBOS SVL - Drážky pro nečistoty pro spolehlivý přenos krouticího momentu
Suché upínací povrchy díky vytěsnění oleje, tuku nebo zbytků maziva do drážky na špínu - Dokáže upínat všechny typy komerčně dostupných stopek nástroje
Forma A: s hlazenou válcovou hřídelí, hřídel formy A podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HA Forma AB: s plochým čelem a válcovou hřídelí s unášecím čelem, hřídel formy B podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HB Forma B: s bočními unášecími čely, hřídel formy B podle normy DIN 1835 Forma E: s šikmým upínacím čelem, hřídel formy E podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HE
Možnosti a zvláštní informace
- Pružné upínací oblasti díky vloženým pouzdrům
Vložená pouzdra umožňují upínání různých průměrů stopky od 3 do 32 mm pomocí jediného držáku nástrojů. Vaše výhoda: nižší pořizovací náklady, vyšší upínací síla pro daný průměr stopky.