TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø6x50
Polygonální upínače nástrojů
Ident.-Nr. 25005571
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø6x50, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-Mini
- Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C4
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 50 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 4.5 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-Mini |
| Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C4 |
| Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
| Upínací průměr D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 4.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.23 |
| Standardní délka | ano |
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Pro Ø 6 mm je přesnost obvodové házivosti ≤ 0,005 mm při neupnuté délce 2,5 x D
Pro Ø 6 mm je přesnost obvodové házivosti ≤ 0,005 mm při neupnuté délce 2,5 x D
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání