arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-RM DLS ER 25 Ø10x33.5 Similar a la imagen

TRIBOS-RM DLS ER 25 Ø10x33.5

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 1419489

TRIBOS-RM DLS ER 25 Ø10x33.5, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Interfaz del portaherramientas: ER 25
  • Versión con tope de longitud establecido
  • Diámetro de sujeción: 10 mm
  • Longitud de proyección: 41 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,01 mm de 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 15 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-RM
Interfaz del portaherramientas ER 25
Portaherramientas estándar ISO 15488-A
Diámetro de sujeción D1 10 mm
Tamaño de sujeción ER ER 25
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 19.0
L [mm] 67.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 41 mm / 1.6"
L2 [mm] 55.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Par de apriete mín. [Nm] 15.0
Peso [kg] 0.27
Compatible con todas las tuercas de sujeción de ER convencionales
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
Diseño de giro simétrico
Versión con tope de longitud establecido

Concentricidad
≤ 0,01 mm de 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tope de profundidad disponible como accesorio

Diseño cónico
Cono ER según la forma A DIN-6388
Versión cónica ER adicional disponible bajo consulta

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta