TRIBOS-S HSK-E 25 Ø10x55
Polygonale gereedschapshouders
ID 205253
TRIBOS-S HSK-E 25 Ø10x55, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-S
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-E 25
- Klemdiameter: 10 mm
- Uitstekende lengte: 55 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 20 Nm
Technical details
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-S |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 25 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
| Klemdiameter D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 43.5 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 43.6 |
| L6 [mm] | 45.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 0.16 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Zonder schroefdraad voor koelvloeistofbuizen
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar