MES CF SK 50 Ø27x100
페이스 밀링 아버
ID 23000555
MES CF SK 50 Ø27x100, 툴홀더
- 페이스 밀링 아버
- 시리즈: 페이스 밀링 아버
- Cool Flow 버전
- 툴홀더 인터페이스: SK 50
- 클램핑 지름: 27 mm
- 클램핑 지름의 스레드: M12
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Technické údaje
| 기술 | 페이스 밀링 아버 |
|---|---|
| 시리즈 | 페이스 밀링 아버 |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 50 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 클램핑 지름 D1 | 27 mm |
| 스레드 고정 볼트 G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 80.9 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| 중량 [kg] | 4.62 |
| Cool Flow 버전 | 예 |
버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각 유량 설계 - 툴의 커팅 날에 직접 공급되는 최적 냉각제
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
제공 범위
조임 볼트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능