arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WEL SK 40 Ø10x100 類似のイラスト

WEL SK 40 Ø10x100

WELDON エンドミルホルダー

ID 263555

Tempo di consegna su richiesta
WEL SK 40 Ø10x100, ツールホルダー
  • WELDON エンドミルホルダー
  • シリーズ: WELDON
  • ツールバーインターフェース: SK 40
  • クランプ径: 10 mm
  • 突出長さ: 100 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: WELDON クランプねじが含まれます
テクノロジー WELDON エンドミルホルダー
シリーズ WELDON
ツールバーインターフェース SK 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD/AF
クランプ径 D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 80.9
G1 M10
重量 [kg] 1.33
冷却剤対応 あり

バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。

振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

納品内容
WELDON クランプねじが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。