arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-S CAT 40 Ø1/2 유사 그림

TRIBOS-S CAT 40 Ø1/2"x150

다각형 툴홀더

ID 205504

TRIBOS-S CAT 40 Ø1/2"x150, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-S
  • 툴홀더 인터페이스: CAT 40
  • 클램핑 지름: 1/2"
  • 투영 길이: 150 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 40 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-S
Rozhraní upínače nástrojů CAT 40
Norma upínače držáku ASME B5.50
Upínací průměr D1 1/2"
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.1
D4 [mm] 44.45
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 150 mm / 5.9"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 82.0
L6 [mm] 130.95
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 40.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.54

Provedení
Dlouhý, štíhlý design
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání