arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA THW plus 215-66 Z170-GBK

ROTA THW plus 215-66 Z170-GBK

Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec se standardním zdvihem.

ID 800620

Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 66 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 7.4 mm
  • Rozteč zubů: 4.712 mm
  • Zdvih pístu: 25 mm
  • Max. upínací síla: 82 kN
  • Max. aktivační síla: 46 kN
  • Max. rychlost otáčení: 5400 1/min
  • Vlastní hmotnost: 24 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 6 (Z170)
Ozubení Přímé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 5400.0
Max. upínací síla [kN] 82.0
Max. aktivační síla [kN] 46.0
Zdvih/čelist [mm] 7.4
Rozteč zubů [mm] 4.712
Zdvih pístu (H) [mm] 25.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.16
Vlastní hmotnost [kg] 24.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, klíč na výměnu čelistí, montážní šrouby sklíčidla a provozní příručka