ROTA-S plus 400-102 A15-VP1
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 814349
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 102 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 15
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 12 mm
- Rozteč zubů: 8.5 mm
- Max. upínací síla: 230 kN
- Max. krouticí moment: 280 Nm
- Max. rychlost otáčení: 2200 1/min
- Vlastní hmotnost: 105 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 15 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 2200.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 230.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 280.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 12.0 |
| Rozteč zubů [mm] | 8.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 105.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití