arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ELB 70-H075-A-N-L-2-H1G Podobné zobrazení

ELB 70-H075-A-N-L-2-H1G

ID 1686009

Kompaktní lineární osa ELB, Velikost: 70, elektrické, Lineární přímý pohon, křížové válečkové vedení, poháněné posuvky, , H1-verze maziva H1G, Varianta s kompenzací zatížení

  • Max. zdvih: 75 mm
  • Max. zdvih: 75 mm
  • Max. hnací síla: 150 N
Koncepce pohonu Lineární přímý pohon
Zdvih [mm] 75.0
Max. hnací síla [N] 150.0
Jmenovitá síla [N] 40.0
Max. jmenovité zatížení (vodorovné) [kg] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.01
Max. rychlost [m/s] 4.0
Max. zrychlení [m/s²] 100.0
Max. proud [A] 10.0
Max. stacionární proud [A] 2.6
Min. okolní teplota [°C] 10.0
Max. okolní teplota [°C] 40.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.47
Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] 34.1
Rozhraní systému měření zdvihu HIPERFACE® na Allen-Bradley/Rockwell
Provádění kompenzace zatížení MagSpring®
Kompenzace zatížení konstantní silou [N] 22.0
Max. moment Mx [Nm] 79.0
Max. moment My [Nm] 54.0
Max. moment Mz [Nm] 27.0
Max. síla Fy  [N] 1210.0
Max. síla Fz  [N] 1210.0
Max. síla Fz  [N] 1210.0
Verze s rozhraním HIPERFACE® pro Allen-Bradley/Rockwell ano
Verze maziva H1 ano

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
definuje se jako rozložení cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů za konstantních podmínek.

Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.

Jmenovité zatížení
je hmotnost celkového zatížení zavěšeného na rameni konzoly. Vezměte na vědomí, že v případě překročení užitečného zatížení se životnost výrazně zkracuje. SCHUNK nemůže v těchto případech poskytnout záruku.

Vedení
křížové válečkové vedení

Pohon
Lineární přímý pohon založený na třífázovém, elektronicky komutovaném a trvale vybuzeném synchronizovaném motoru na střídavý proud

Systém měření zdvihu
Bezkontaktní magnetický měřicí systém v inkrementálním a absolutním provedení; s rozhraními HIPERFACE®, 1Vss a DRIVE-CLiQ.

Profil
Hliníkový profil s předpjatým křížovým válečkovým vedením bez vůle

Pojezd
hliníkový pojezd, primární díl a načítací hlava měřicího systému jsou integrovány přímo

Rozsah dodávky
Bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online)

Regulátor pohonu
Konzultace k nastavení parametrů pro regulátory pohonů od společností BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive a IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytování datových listů motorů pro ostatní regulátory pohonů. Podpora při uvádění do provozu na vyžádání.

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání