arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Automatizace

Hmatový vjem robota

Šestiosý senzor síly a krouticího momentu SCHUNK FTS pracuje přesně, s vysokým rozlišením a flexibilitou. Tyto vlastnosti z něj činí řešení koncového efektoru pro robotická ramena, které zajišťuje maximální efektivitu a spolehlivost procesů v automatizaci. Používá se v široké škále aplikací, jako je kontrola kvality, monitorování procesů, broušení nebo montážní procesy.

Příklad aplikace FTS SCHUNK Haptické měření v automobilovém průmyslu se provádí uchopením a pohybem joysticku a také stisknutím tlačítek pomocí inspekčního hrotu (kalibrovaného měřícího zařízení).

Roboty zvyšují efektivitu a kvalitu výroby a šetří náklady. Výrobu bez zmetků však mohou zajistit pouze tehdy, pokud všechny výrobní kroky a jejich monitorování fungují naprosto spolehlivě. To klade velmi vysoké nároky na každou jednotlivou součást. SCHUNK k tomu poskytuje základ ve svém novém portfoliu Robot PLUS. To zahrnuje oblast mezi přírubou robota a koncovým efektorem, včetně měničů nástrojů, kompenzačních jednotek a senzorů síly a momentu.

Součástí portfolia je šestiosý senzor síly a krouticího momentu SCHUNK FTS. Jeho silná stránka: Tam, kde roboty narážejí na své limity kvůli nedostatečné hmatové citlivosti, jim dává potřebnou jemnost, aby zvládly i ty nejnáročnější úkoly. Do tohoto senzoru jsou vloženy rozsáhlé zkušenosti vývojového týmu společnosti SCHUNK. Měří s nejvyšší přesností a rozlišením, což umožňuje přesné sledování procesů v různých aplikacích.

Příklad aplikace FTS pro haptické měření SCHUNK Senzor síly a momentu FTS zaznamenává procesní síly a momenty s vysokým rozlišením a přesností, čímž poskytuje přesné výsledky a konzistentní kvalitu v automatizované výrobě.

Univerzální použití - od bateriových článků po rehabilitační lékařskou techniku

Při montáži bateriových článků pro e-vozidla je potřebná citlivá tuhost. Při jejich vkládání do rámu baterií robot umísťuje bateriové moduly na lepicí pásky. Systém FTS zde zajišťuje, že robot lepí každou baterii stejnou kontaktní silou, a vytváří tak základ pro funkční a bezpečné baterie trvale vysoké kvality.

V oblasti elektroniky hraje FTS klíčovou roli při automatizované montáži desek tištěných spojů. Díky vysoké citlivosti zajišťuje, že robot spolehlivě umístí malé a křehké součásti do určených otvorů správnou kontaktní silou, aniž by došlo k jejich poškození.

Příklad aplikace FTS pro lékařskou techniku SCHUNK Terapeutické roboty, podobné zařízení na obrázku, pomáhají při mobilizaci pacienta podporovat přesný pohyb jednoho nebo více kloubů.

V lékařské technice se FTS používá přímo u pacientů: je integrován do terapeutických robotů pro mobilizaci pacientů. Pomocí šestiosého senzoru síly a točivého momentu umožňuje robot pohyby jednoho nebo více kloubů v pasivním, aktivně asistovaném nebo aktivním režimu, které lze kombinovat s cíli, jako je síla, rozsah pohybu nebo koordinace. Senzor vyhodnocuje různé parametry a může sledovat vývoj pacienta.

Inteligentní senzorový systém

Pro dosažení maximální přesnosti je FTS vybaven tenzometry. Detekují mechanickou deformaci tělesa senzoru a převádějí ji na vysoce přesné signály napříč všemi šesti stupni volnosti (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz). V kombinaci se zpracováním signálu sníženého šumu zajišťují vysoké rozlišení a kvalitu signálu. Vysoká tuhost robustního tělesa základny zajišťuje její odolnost a vysokou přesnost měření i v dynamických aplikacích. Senzor síly a točivého momentu splňuje parametry stupně krytí IP67 a lze jej používat v náročných prostředích. Integrované LED diody pro napájení, komunikaci a stav senzoru usnadňují sledování stavu.

Snadná montáž

SCHUNK FTS je uživatelsky přívětivý: standardizované montážní vzory ISO na straně nástroje a adaptérové desky na straně robota umožňují rychlou a pohodlnou montáž. S užitím skřínky rozhraní s rozhraními EtherNet/IP, EtherCAT a PROFINET se senzor snadno a bezproblémově připojí ke stávajícím topologiím sítě. Jeho intuitivní rozhraní zjednodušuje uvedení do provozu a zvyšuje součinnost s ostatními produkty SCHUNK.

S devíti velikostmi a měřicími rozsahy (Fxy: 125-16 000 N, Fz: 300-32 000 N, Mxyz: 4,5-2 800 Nm) představuje senzor síly a točivého momentu FTS ideální řešení pro různé potřeby měření v širokém spektru aplikací.

Download der Presseinformationen

Presseinformationen 3 MB ZIP Download