arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Oddělovací technika

Flexibilní systémy pro výrobu elektroniky budoucnosti

Na veletrhu productronica 2025 představí společnost SCHUNK Electronic Solutions své všestranné portfolio pro výrobu elektroniky z jednoho zdroje: od osvědčených samostatných strojů až po plně integrované inline systémy. Důraz je kladen na modulární, flexibilní a přizpůsobené procesy, které umožňují efektivní výrobu. Přední světový veletrh vývoje a výroby elektroniky se bude konat v Mnichově od 18. do 21. listopadu 2025.

SAL-1300 Nutzentrenntechnik (technika oddělování z panelu) SCHUNK Depanelizační stroj SAL-1300 je ideální pro miniaturizaci ve výrobě elektroniky a kombinuje laserovou a frézovací technologii v jednom stroji.

Elektronika se nachází téměř ve všech moderních výrobcích - od světlometů až po elektrické zubní kartáčky. Odborné znalosti společnosti SCHUNK Electronic Solutions se uplatňují všude tam, kde se vyrábějí elektronické sestavy - ať už v lékařské technice, leteckém nebo automobilovém průmyslu. Na veletrhu productronica 2025 společnost předvede, jak lze ve výrobě elektroniky chytře kombinovat přesnost, flexibilitu a čistotu, aby se optimalizovala efektivita výroby a zajistily se možnosti dlouhodobého růstu.

Propojené systémy pro moderní výrobu elektroniky

SCHUNK Electronic Solutions je synonymem pro high-tech systémy ve výrobě elektroniky. Frézování, řezání nebo laserovové oddělování - depanelizační stroje SCHUNK jsou výkonné procesní komponenty pro dělení desek tištěných spojů, které lze modulárně a flexibilně přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka. Kromě depanelizačních strojů představí SCHUNK také integrovaná řešení pro manipulaci s deskami, včetně modulů pro manipulaci s deskami tištěných spojů a automatizaci celého procesu. Příkladný dvojitý nakladač funguje jako centrální rozhraní a umožňuje integraci do komplexních automatizačních konceptů - je navržen tak, aby flexibilně splňoval i budoucí požadavky zákazníků.

Osvědčená technologie, maximální flexibilita

Samostatný systém pro depanelování SAR-1300-Mono SCHUNK Flexibilní samostatný depanelizačníí stroj SAR-1300 kombinuje frézování a řezání a spolehlivě zvládá širokou škálu uspořádání desek tištěných spojů.

Depanelizační stroj SAR-1300 díky kombinaci frézování a řezání spolehlivě zvládá širokou škálu uspořádání desek tištěných spojů. Jeho patentovaný systém upínačů obrobku MAGNOPLATE umožňuje rychlé a flexibilní nastavení s širokou škálou variant. Magnetické kolíky lze snadno a rychle umístit pomocí programování, což uživatelům umožňuje navrhnout si individuální upínač obrobku. Další speciální funkcí je funkce Dust Reduce Booster. Pro čisté procesy a zdravé výrobní prostředí snižuje zbytky prachu při frézování až o 70 %. SAR-1300 dokáže vyhovět i rostoucím nárokům, jako jsou noční směny bez obsluhy, zvýšená propustnost nebo autonomní provoz po relativně dlouhou dobu. S volitelným kobotem, který přebírá nakládání a vykládání desek tištěných spojů, a se systémy pro manipulaci s deskami SCHUNK se SAR-1300 stává škálovatelným automatizačním řešením.

Přesné řezání laserem a frézou

Depanelizační stroj SAL-1300 nabízí dvě technologie v jednom: pomocí laseru a frézováním. Tato kombinace nabízí nové možnosti pro aplikace s nejvyššími požadavky na kvalitu. Laser odděluje desky tištěných spojů, aniž by vytvářel prach nebo mechanické namáhání, takže je obzvláště šetrný k citlivým součástkám. Zároveň je ideální pro miniaturizaci při výrobě elektroniky. Díky širokému portfoliu laserových zdrojů je pro každý materiál k dispozici správné řešení.

Dvojitý systém posuvných stolů umožňuje oddělování laserem na jednom stole a oddělování frézou na druhém. To znamená, že tyto procesy lze provádět paralelně nebo v kombinaci, což je obzvláště vhodné například pro citlivé desky tištěných spojů Rigid Flex, které se skládají z pevných a pružných součástí.

Kompletní řešení koncových linek z jednoho zdroje

ILR Performance SCHUNK Systém ILR Performance je bezproblémově integrován do procesního řetězce a odděluje desky tištěných spojů s vysokou přesností.

Depanelizační stroj ILR Performance je obvykle bezproblémově integrován do procesního řetězce inline. Lze jej však také individuálně přizpůsobit procesům zákazníka - od automatické nakládky až po umísťování do skladovacího regálu. Sestava vystavená na veletrhu byla vytvořena v úzké spolupráci s odborníky na automatizaci ze společnosti Omron a ukazuje, jak depanelizační stroj ILR flexibilně doplňuje proces ve spolupráci s dalšími systémy: Robot AMR od společnosti Omron přebírá nakládání a dvojitý nakladač SCHUNK podává panely. Po vysoce přesném oddělování v ILR procházejí desky tištěných spojů zpracovatelskou stanicí, kde se testují, čistí, provádí se automatická optická kontrola, dávkování nebo jiné kroky podle potřeby. Sestavy jsou poté automaticky rozpoznány, uchopeny a uloženy pomocí 2D uchopovací sady SCHUNK s podporou umělé inteligence, která získala ocenění HERMES AWARD v roce 2024. Skladovací regál demonstruje všestrannost společnosti SCHUNK: od paletizátoru a plochého pásu až po posuvný stůl. Modulární konstrukce umožňuje přidávat rozšíření i během provozu - pro maximální flexibilitu a připravenost na budoucnost.

Navštivte společnost SCHUNK na veletrhu productronica 2025:
Stánek 248, hala A3

Download de persberichten

Persberichten 3 MB ZIP Downloads