arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Elektrická chapadla

Jedno chapadlo. Mnoho možností.​

Různé obrobky. Jedno chapadlo.​

Elektrická chapadla

Vypořádat se s různými obrobky v rámci jediného procesu představuje pro automatizační systémy výzvu. Často je nutné použít více chapadel, nebo procesy vyžadují časově náročnou výměnu a seřízení. S rostoucí rozmanitostí variant se zvyšuje i složitost, úsilí potřebné ke koordinaci a doby příprav v automatizované manipulaci s materiálem.​

Proberte tuto aplikaci hned teď

Elektrická chapadla společnosti SCHUNK lze flexibilně přizpůsobit měnícím se požadavkům a umožňují manipulaci s různými variantami obrobků z jedné skupiny pomocí jediného chapadla.​

  • Menší náročnost výměny a seřízení:
    Jedno chapadlo namísto několika specializovaných řešení omezuje nutnost výměn a seřizování.​
  • Větší přizpůsobivost:
    Uchopovací sílu, polohu, rychlost a režimy uchopení lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly různým obrobkům.​
  • Automatizace připravená na budoucnost:
    Flexibilní uchopovací systémy vytvářejí základ pro manipulaci s různými výrobky a velikostmi sérií a pro splnění různých výrobních požadavků.​

Od jemných a složitých součástí až po těžké obrobky: Sortiment elektrických chapadel pokrývá širokou škálu aplikací v různých průmyslových odvětvích a nabízí vhodné řešení pro nejrůznější manipulační úkoly.​

Elektrická chapadla společnosti SCHUNK lze integrovat přímo do řídicích a robotických systémů prostřednictvím standardizovaných komunikačních rozhraní, předkonfigurovaných funkčních bloků a pluginů. SCHUNK Control Center poskytuje další podporu při konfiguraci, parametrizaci a diagnostice.​

Rozhraní

pro příslušné programovatelné logické řadiče (PLC).​ Kompatibilní se stávající řídicí architekturou.​

Funkční moduly​

pro přední výrobce programovatelných logických řadičů (PLC). Předkonfigurované moduly PLC snižují náročnost programování na minimum.​ K dispozici pro: Siemens, Beckhoff, Allen-Bradley, Bosch a Nexeed Automation.

Pluginy pro roboty​

pro přední výrobce robotů​. Celá škála funkcí chapadla je k dispozici přímo v programu robota.​ K dispozici pro: Universal Robots, KUKA, FANUC, YASKAWA, Dobot, ABB, Kassow Robots​.

Open source ​ a fyzická umělá inteligence

K dispozici na GitHubu​. Nástroje pro aplikace založené na ROS a a pro fyzickou umělou inteligenci – ideální pro výzkum, stavbu prototypů a flexibilní automatizaci.​ K dispozici: NVIDIA Isaac Sim™, ROS 2, MCP Server​.

Simulace

Modely chování nezávislé na dodavateli. Logiku a rozhraní PLC lze otestovat ještě předtím, než bude k dispozici hardware.​ K dispozici pro: FMI Standard, ISG TwinStore.

Aplikace Control Center​

Nástroj pro více platforem​. Nástroj pro konfiguraci, parametrizaci, testování a diagnostiku.​

Elektrická chapadla lze namontovat přímo na automaticky naváděné vozíky (AGV) a mobilní roboty a napájet je z existujícího zdroje energie. Díky tomu jsou ideální pro flexibilní a mobilní automatizační řešení.​

  • Kompatibilní s roboty:
    Díky široké škále dostupných komunikačních rozhraní lze chapadlo integrovat přímo do řídicího systému mobilní platformy nebo robota.​
  • Plně elektrický provoz s napětím 24 V:
    Provoz prostřednictvím stávajícího napájecího zdroje 24 V. Žádný kompresor, žádné hadice na stlačený vzduch, žádný další zdroj energie.​
  • Ideální pro intralogistiku:
    Skvělé řešení pro manipulaci s malými přepravkami a krabicemi a pro kompletaci objednávek s využitím automaticky naváděných vozíků (AGV) a mobilních robotů.​

Jedno chapadlo. Mnoho možností.​

Od flexibilních univerzálních chapadel až po manipulaci s těžkými obrobky: Najděte si správné elektrické chapadlo pro vaši aplikaci.​

Správný elektrický upínací kleště pro váš obrobek

Content available soon

Od jemných součástí až po těžké obrobky, od stísněných montážních prostorů až po velké zdvihy: portfolio elektrických chapadel společnosti SCHUNK pokrývá širokou škálu aplikací. Zde se dozvíte, jak najít správné uchopovací řešení pro širokou škálu obrobků a automatizačních úkolů.​

Podobné obrobky

Chapadla s krátkým zdvihem pro rychlé a opakující se manipulační procesy.

Široké spektrum různorodých obrobků

Flexibilní chapadla pro manipulaci s obrobky různých velikostí a geometrií.

Velké, těžké a rozměrné obrobky

Chapadla s dlouhým zdvihem individuálně přizpůsobená konkrétní manipulační úloze.

Prohlédněte si informace o produktech, příklady použití a technické údaje
o portfoliu elektrických chapadel společnosti SCHUNK.​

Ke stahování softwaru, který je k dispozici

Do úložiště SCHUNK na GitHubu